Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
部品番号: 09 11 000 6213
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
部品番号: 09 11 000 6213
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 100 |
コンタクトのタイプ | アクシャルスクリューコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 16 ... 35 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 100 A |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 13 mm |
締付けトルク | 6 Nm @ 16 mm² |
7 Nm @ 25 mm² | |
8 Nm @ 35 mm² | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140015289 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ