Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
部品番号: 09 11 200 6114
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
部品番号: 09 11 200 6114
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | TC 100 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 10 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 100 A |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 19 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | HMC 金メッキ |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 14.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140188235 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ