Han Snap Plastic Housing Size 16
部品番号: 09 33 016 0401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Snap Plastic Housing Size 16
部品番号: 09 33 016 0401
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Snap® |
フード/ハウジングのタイプ | シェルハウジング |
サイズ | 16 B |
---|---|
バージョン | トップ/サイドエントリー |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | サイズ16 A、対応するアダプタ使用時! |
梱包内容 | ブラインドプラグ付きハーフシェル x 2 |
締付けトルク | 0.8 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保持力 | ≥300 N ロック状態 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP番号 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60068-2-6 振動(正弦波) |
---|---|
IEC 60068-2-27 衝撃 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 48 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140051287 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ