Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
部品番号: 09 33 000 9987
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
部品番号: 09 33 000 9987
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Snap® |
アクセサリータイプ | ラッチング部品 |
梱包内容 | ラッチ部品 x 2 |
---|
締付けトルク | 0.8 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
保持力 | 200 N ガイドなし |
300 N ガイド付き |
材質(アクセサリー) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
鉛 | |
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60068-2-6 振動(正弦波) |
---|---|
IEC 60068-2-27 衝撃 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 9.2 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140050648 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ