Han-Snap Adapter
部品番号: 09 33 000 9984
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Snap Adapter
部品番号: 09 33 000 9984
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Snap® |
アクセサリータイプ | パネル取付け部品 |
梱包内容 | インサートあるいは端子台コネクタ1個につき、金属製パネル取付部品2個 |
---|
締付けトルク | 0.8 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 60068-2-6 振動(正弦波) |
---|---|
IEC 60068-2-27 衝撃 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140050624 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ