Han Shielded power module female
部品番号: 09 14 006 3121
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Shielded power module female
部品番号: 09 14 006 3121
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® シールドパワーモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | シールドプレート付き |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 6 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 4 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
4x Han E® | |
2x Han D® |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流(信号) | 10 A |
定格電圧(信号) | 400 V |
定格サージ電圧(信号) | 4 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 14 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140185036 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ