Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
部品番号: 09 93 001 0105
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
部品番号: 09 93 001 0105
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 200 |
フード/ハウジングのタイプ | ネジ取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | M8ボルト端子付きオスコンタクトを含む |
Tuflok® 保護付き |
コンタクト数 | 1 |
---|---|
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 蓄電システム |
定格電流 | 200 A |
---|---|
定格電圧 | 1,500 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 2 |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
締付けトルク | 25 Nm |
レンチ サイズ | 9 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 嵌合状態 |
IP20 嵌合時 (1500 V DC; 1000 V AC) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 21.5 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140183674 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ