Han® S-200A MC screw-in M8
部品番号: 09 93 000 6161
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® S-200A MC screw-in M8
部品番号: 09 93 000 6161
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 200 |
コンタクトのタイプ | スクリューイン・コンタクト |
コンタクトの説明 | オスM8 |
定格電流 | ≤ 200 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 14.6 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188891 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ