Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
部品番号: 09 93 000 7226
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
部品番号: 09 93 000 7226
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 200 |
アクセサリータイプ | ゴムスリーブ |
ケーブル径 | 12.9 ... 14.6 mm |
---|
カラー(シール) | 白 |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 40169300 |
GTIN | 5713140191617 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ