Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
部品番号: 09 93 000 6262
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
部品番号: 09 93 000 6262
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 200 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクトの説明 | メスコンタクト ゴムスリーブを含む |
製造工程 | 切削コンタクト |
---|
導体断面積 | 25 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 4 |
定格電流 | ≤ 200 A |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 22 mm |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質(アクセサリー) | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 44 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188785 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ