Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
部品番号: 33 50 686 9252 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
部品番号: 33 50 686 9252 002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Single Wire 1x35mm² BK UL AWM10269 1kV Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
Han® S-HA (16mm)-black Show details | |
コネクタ 2 | Han® S-HA (16mm)-red Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | メス アングル型 |
黒 | |
コネクタ 2 | メス アングル型 |
赤 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
遅燃性 |
ケーブル長さ | 0.2 m |
---|---|
芯数 | 1 |
芯線構造 | 35 mm² |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
定格電流 | 155 A |
---|---|
定格電圧 | 1,500 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 2 |
定格電圧、UL準拠 | 1,000 V |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +105 °C 固定 |
-40 ... +90 °C 変動 | |
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 嵌合状態 |
IP20 非嵌合状態 | |
ケーブル径 | 11.7 mm |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
仕様 | UL 758 |
---|---|
IEC 60332-1-2 難燃性 | |
Directive 2014/53/EU | |
Directive 2011/65/EU |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85446010 |
GTIN | 5713140563452 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
前へ
次へ