Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
部品番号: 33 50 686 9244 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
部品番号: 33 50 686 9244 002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | メス アングル型 |
黒 | |
コネクタ 2 | メス アングル型 |
赤 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
高燃料耐性 | |
耐オゾン性 | |
耐候性 |
ケーブル長さ | 0.2 m |
---|---|
芯数 | 1 |
芯線構造 | 35 mm² |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
定格電流 | 155 A |
---|---|
定格電圧 | 1,500 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 2 |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +120 °C 固定 |
-40 ... +90 °C 変動 | |
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 嵌合状態 |
IP20 嵌合時 (1500 V DC; 1000 V AC) | |
ケーブル径 | 11.7 mm |
材質 (ケーブル) | ポリオレフィン共重合体 |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
仕様 | EN 50264-3-1 |
---|---|
EN 60811-403 耐オゾン性 | |
EN 60811-504 高・低温耐性 | |
EN 60811-404 耐油性 | |
EN 60811-404 高燃料耐性 | |
EN 60811-404 耐酸性 | |
EN 60811-404 耐アルカリ性 | |
DIN 51900 低火災荷重 | |
ISO 4589-2 限界酸素指数(LOI) | |
EN 50618 UV耐性 | |
UN/ECE-R 118 車両用防火 | |
ISO 6722-1 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140262270 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
前へ
次へ