Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.2m
部品番号: 33 50 686 9255 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han® S-HA (16mm)-black Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details | |
コネクタ 2 | Han® S-HA (16mm)-red Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | メス アングル型 |
黒 | |
コネクタ 2 | メス アングル型 |
赤 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
耐熱性 |
ケーブル長さ | 0.2 m |
---|---|
芯数 | 1 |
芯線構造 | 35 mm² |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
前へ
次へ