Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
部品番号: 09 93 000 8171
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 120 |
コンタクトのタイプ | スクリューイン・コンタクト |
コンタクトの説明 | オスM6 Tuflok® 保護付き |
定格電流 | ≤ 120 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
前へ
次へ
部品番号: 09 93 000 8171
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® S |
名称 | Han® S 120 |
コンタクトのタイプ | スクリューイン・コンタクト |
コンタクトの説明 | オスM6 Tuflok® 保護付き |
定格電流 | ≤ 120 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |