Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
部品番号: 33 50 D00 0277 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han Q 8/0 Hood Top Entry M25 Show details |
Han Q 8/0 Female Insert Crimp Term Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details | |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 8/0 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
サイズ | Han-Compact® |
コンタクト数 | 8 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
前へ
次へ