Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
部品番号: 09 12 007 5001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
部品番号: 09 12 007 5001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 7/0 |
結線方式 | Push-In |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 7 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.14 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 400 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
GTIN | 5713140451032 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ