Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 3m
部品番号: 33 50 C50 0276 030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | JZ-500 8G2,5mm² Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han D M Crimp Contact Ag AWG 14 Show details |
Han Q 7/0-M Show details | |
Han 3A-GG-M20 Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 7/0 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 7 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
前へ
次へ