Han Q5/0 Female QL
部品番号: 09 12 005 2733
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 5/0 |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 5 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | スライド (青) |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |
前へ
次へ
部品番号: 09 12 005 2733
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
名称 | 5/0 |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 5 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | スライド (青) |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |