Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
部品番号: 20 87 145 3002 200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
部品番号: 20 87 145 3002 200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® Q 8/0 オス |
フード | |
サイドエントリー | |
コネクタ 2 | Han® Q 8/0 メス |
フード | |
サイドエントリー | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 8x AWG 14 |
前へ
次へ