Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
部品番号: 09 35 012 0311
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
部品番号: 09 35 012 0311
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 角型コネクタのパネルカットアウト用 |
ロックタイプ | PushPull |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-117 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 21 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140053915 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ