Han Protect 3A HBM 4/2 fused
部品番号: 10 81 007 0302
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
部品番号: 10 81 007 0302
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® Protect |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
ケーブル長さ | 0.76 m |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 4 |
追加コンタクト | ヒューズ付きコンタクト x 2 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | ヒューズ I/O信号 |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 24 V |
使用温度範囲 | -25 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP54 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ポリカーボネート (PC) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | CE |
UKCA |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 59.5 g |
GTIN | 5713140435056 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ