Han-Port single frame, plastic
部品番号: 39 50 000 0320
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | フレーム |
仕様 | シングル |
プラスチックバージョン、PBT (黒) | |
プラスチックカバー、ABS (メタリックシルバー) |
使用温度範囲 | -10 ... +60 °C |
---|---|
保管温度 | -25 ... +60 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
前へ
次へ