Han-Port double frame, plastic
部品番号: 39 50 000 0420
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Port double frame, plastic
部品番号: 39 50 000 0420
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | フレーム |
仕様 | ダブル |
プラスチックバージョン、PBT (黒) | |
プラスチックカバー、ABS (メタリックシルバー) |
使用温度範囲 | -10 ... +60 °C |
---|---|
保管温度 | -25 ... +60 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 231.44 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140154834 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27,182,810.00 |
前へ
次へ