Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
部品番号: 39 50 001 0452
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
部品番号: 39 50 001 0452
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | ソケット |
仕様 | HIFFデータモジュール用カットアウト2つ |
フィンガーセーフ |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
アプリケーション分野 | 英国 (BS) |
供給電圧 | 250 V AC |
---|---|
公称電流 | 13 A |
公称周波数 | 50 Hz |
60 Hz |
導体断面積 | 4 mm² |
---|---|
取付深さ | 30 mm |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|
認証 | CE |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 87 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140190429 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27,144,042.00 |
前へ
次へ