Han PP V14 cable hood 9-13mm
部品番号: 09 35 002 0433
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PP V14 cable hood 9-13mm
部品番号: 09 35 002 0433
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | SCRJ |
フード/ハウジングのタイプ | 中継用ハウジング |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
ケーブル径 | 9 ... 13 mm |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 24.1 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140053656 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ