Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
部品番号: 09 35 234 0312
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
部品番号: 09 35 234 0312
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | Power |
エレメント | パネルフィードスルーセット |
仕様 | 丸型パネルカットアウト |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | パネル取付けハウジングとオスインサートを含む |
導体断面積 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 16 |
定格電流 | 16 A |
定格電圧、導体-接地 | 400 V |
定格電圧、導体-導体 | 690 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 2 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | グレー |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 59.56 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054332 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ