Han PE-module fem. crimp 35qmm
部品番号: 09 14 001 3174
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PE-module fem. crimp 35qmm
部品番号: 09 14 001 3174
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® PE モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
梱包内容 | 2 PE 分割モジュール |
1 コンタクト用圧力プレート | |
クリンプコンタクト x 1 |
導体断面積 | 35 mm² |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 16 mm |
締付けトルク | 2 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 81.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184954 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ