Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
部品番号: 09 93 000 6250
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® ORV3 power |
アクセサリータイプ | コンタクトブリッジ |
アクセサリーの説明 | 構成#01 |
定格電流 | 32 A |
---|---|
定格電圧 | 480 V AC |
380 V DC | |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
使用温度範囲 | -5 ... +45 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
前へ
次へ