Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
部品番号: 09 93 006 0402
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
部品番号: 09 93 006 0402
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® ORV3 power |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
特長 | データセンターアプリケーション用 |
First mate - last break |
ジェンダー | メス |
---|---|
コンタクト数 | 7 |
パワーコンタクト数 | 6 |
PEコンタクト | はい |
バージョン | サイドエントリー |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
定格電流 | 32 A |
---|---|
定格電流 | @ 4 mm² |
定格電圧 | 277 V AC |
480 V AC | |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
汚染度 | 2 |
過電圧カテゴリ | II |
絶縁抵抗 | > 5 x 108 Ω |
使用温度範囲 | -5 ... +58 °C |
保管温度 | -40 ... +65 °C |
挿入力 | ≈ 110 N |
引抜力 | ≈ 110 N |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
クランプ可能範囲 | 17 ... 18.5 mm |
耐振動性 | II EiA 364-28準拠 |
VII EiA 364-28F準拠 | |
耐衝撃性 | A EiA 364-27F準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | OCP V1.0 |
---|---|
認証 | CE |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 50.2 g |
原産国 | 米国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140446373 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ