Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
部品番号: 09 93 000 6244
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
部品番号: 09 93 000 6244
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
この製品はご要望に応じてご提供いたします。
お近くの販売代理店にお問い合わせください。
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® ORV3 power |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
詳細 | ORV3コネクタとの組み合わせ用コンタクト。 |
導体断面積 | 10 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 8 |
定格電流 | ≤ 32 A |
接触抵抗 | ≤ 0.6 mΩ |
ストリップ 長さ | 11 mm |
嵌合回数 | ≥ 100 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
仕様 | OCP V1.0 |
---|
梱包寸法 | 25 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140570382 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ