Han Modular coaxial contact (male)
部品番号: 09 14 000 6115
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Modular coaxial contact (male)
部品番号: 09 14 000 6115
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト |
コンタクトの説明 | ケーブルRG 58用 |
結線方式 | 半田/半田端子 |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 1.5 A |
---|---|
インピーダンス | 50 Ω |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140018242 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ