Han-Modular Twin hood top entry M25
部品番号: 19 14 002 0401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Modular® Twin |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | Modular Twin |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M25 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
詳細 | 定格電圧 ≤ 630V |
定格サージ電圧 ≤ 6kV | |
汚染度 3 | |
完全なコネクタでは、指定定格電流は達成可能な最高レベルになります。使用するモジュールの定格電圧がそれより低い場合は、低い方の定格が有効になります。個別のアプリケーションで定格電圧をそれ以上にする場合は、ハーティングの協力の下で承認可能です。 |
前へ
次へ