Han-Modular SP SO CM4
部品番号: 09 80 003 0201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Modular SP SO CM4
部品番号: 09 80 003 0201
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
名称 | Han-Smart® |
モジュールのタイプ | Han-Smart® サージ保護モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | 4チャネル |
コモン基準電位 |
結線方式 | Push-In |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 5 |
詳細 | サージ保護モジュールを接地された金属ヒンジ付きフレームに取付け、サージエネルギーを安全に放電する必要があります。 |
公称電圧 | 24 V DC |
---|---|
許容電圧 | 33 V DC |
23 V AC | |
公称電流 | 0.5 A |
導体断面積 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 16 |
ストリップ 長さ | 8 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 38.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140185364 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ