Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
部品番号: 09 45 400 1100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
エレメント | データコネクタ |
仕様 | RJ Industrial RJ45コネクタセット |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 35 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140059986 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ