Han Modular RJ45 10G Plug -Set
部品番号: 09 45 400 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
エレメント | データコネクタ |
仕様 | RJ Industrial RJ45コネクタセット |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線 |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | ≤1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 41.584 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140060012 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ