Han-Modular Guard, green
部品番号: 09 14 000 9995
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Modular Guard, green
部品番号: 09 14 000 9995
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ガイドエレメント |
アクセサリーの説明 | Han-Modular® Guard |
Han-Modular® ヒンジフレーム |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|
材質(アクセサリー) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 緑 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1.22 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140194793 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ