Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
部品番号: 09 14 004 8001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Modular® Flexbox |
フード/ハウジングのタイプ | キャリアフード |
フード/ハウジングの説明 | 4モジュール用 |
a ... d |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP54 |
前へ
次へ