Han-Modular ECO coupler IP20, PE version
部品番号: 09 14 001 0723
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Modular ECO coupler IP20, PE version
部品番号: 09 14 001 0723
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Modular® ECO |
フード/ハウジングのタイプ | 中継用ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | PE識別付き(ピン1 = PE) |
サイズ | Modular ECO |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 3 ... 14.5 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 33.62 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019119 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ