Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
部品番号: 09 14 016 0305
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ヒンジフレーム |
アクセサリーの説明 | 4モジュール用 |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
特長 | 導体断面積 PE(電源側)4~10 mm² |
導体断面積 PE(信号側)1~2.5 mm² |
サイズ | 16 B |
---|
前へ
次へ
部品番号: 09 14 016 0305
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ヒンジフレーム |
アクセサリーの説明 | 4モジュール用 |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
特長 | 導体断面積 PE(電源側)4~10 mm² |
導体断面積 PE(信号側)1~2.5 mm² |
サイズ | 16 B |
---|