Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
部品番号: 09 14 545 1561
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
部品番号: 09 14 545 1561
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
エレメント | データコネクタ |
仕様 | Han® RJ45 ケーブルジャック |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 24 |
---|---|
ワイヤー外径 | 1.2 mm |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 32.387 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140161986 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ