Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
部品番号: 09 14 545 1120
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
部品番号: 09 14 545 1120
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
エレメント | データコネクタ |
仕様 | Han® RJ45 ケーブルジャック |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140021570 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ