Han-Mod PE contact extension special cab
部品番号: 09 14 000 9912
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Mod PE contact extension special cab
部品番号: 09 14 000 9912
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ケーブルシュー |
アクセサリーの説明 | PE拡張用 |
詳細 | パネル取付けハウジングおよび高背タイプフードのみ対応。 |
---|
導体断面積 | 16 mm² |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 5.239 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85369010 |
GTIN | 5713140018556 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ