Han Megabit HMC insert female
部品番号: 09 14 208 3116
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Megabit HMC insert female
部品番号: 09 14 208 3116
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
モジュールのタイプ | Han® Megabit HMCモジュール |
モジュールの説明 | インサート |
2 x 4コンタクト | |
2ケーブルエントリー |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
アダプターモジュールは別途ご注文ください。 | |
詳細 | 低背タイプのフード/ハウジング、Han-Modular® EcoおよびHan-Modular® Compact、Han-Modular® Twinには適合しません。 |
導体断面積 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流、UL準拠 | 2 A AWG 26 ... AWG 20 |
6 A AWG 18 | |
8 A AWG 16 ... AWG 14 | |
定格電圧、UL準拠 | 30 V |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 100 Mbit/s |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140187689 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ