Han MegaBit Module M for PCB
部品番号: 09 14 008 3041
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han MegaBit Module M for PCB
部品番号: 09 14 008 3041
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
モジュールのタイプ | Han® Megabit モジュール |
モジュールの説明 | インサート |
2 x 4コンタクト |
結線方式 | クイック結線 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
定格電流 | 7.5 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 100 Mbit/s |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50467 |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 38 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187603 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ