Han MODULAR FRAME 10A 1 MODULE
部品番号: 09 14 000 0304
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han MODULAR FRAME 10A 1 MODULE
部品番号: 09 14 000 0304
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | 1モジュール用 |
Han® 10 A ハウジング用 |
導体断面積 | 4 ... 10 mm² PE(パワー側) |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE(シグナル側) |
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 39.38 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140018181 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ