Han MODULAR 6.0(M)
部品番号: 09 14 000 6174
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han MODULAR 6.0(M)
部品番号: 09 14 000 6174
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能なし ストレート型 |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
使用温度範囲 | -40 ... +80 °C |
---|---|
動作圧力 | ≤ 8 bar |
チューブ内径 | 6 mm |
材質 (コンタクト) | デルリンアセタール |
---|---|
材質 (シール) | Buna-N |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140018327 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ