Han MODULAR 3M/F PNEUMATIK
部品番号: 09 14 003 4501
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han MODULAR 3M/F PNEUMATIK
部品番号: 09 14 003 4501
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® エアモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
ジェンダー | オス |
---|---|
メス | |
コンタクト数 | 3 |
詳細 | コンタクトは別売 |
ガイドピンを必ず使用してください。 |
使用温度範囲 | -40 ... +80 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | 青 |
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
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140020115 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,220.00 |
前へ
次へ