Han MODULAR 2MODULE M 100A
部品番号: 09 14 002 2651
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han MODULAR 2MODULE M 100A
部品番号: 09 14 002 2651
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 100 A モジュール |
モジュールのサイズ | ダブルモジュール |
結線方式 | アクシャルスクリュー端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 2 |
導体断面積 | 16 ... 35 mm² |
---|---|
定格電流 | 100 A |
定格電圧 | 1,000 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.3 mΩ |
ストリップ 長さ | 12 ... 14 mm |
締付けトルク | 6 ... 8 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 63 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019683 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ