Han M12 Crimp D-coded male
部品番号: 09 14 881 1405
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han M12 Crimp D-coded male
部品番号: 09 14 881 1405
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 4 |
追加コンタクト | + シールド |
コーディング | Dコード |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.13 ... 0.82 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 18 |
ワイヤー外径 | ≤ 2.3 mm |
定格電流 | 4 A |
定格電圧 | 32 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
締付けトルク | 0.6 Nm |
レンチ サイズ | 12 |
13 | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
ケーブル径 | 5.5 ... 8.7 mm |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (シールド) | 銅合金、ニッケルメッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 35.7 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187764 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ