Han M12 Crimp A-coded female
部品番号: 09 14 821 2805
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han M12 Crimp A-coded female
部品番号: 09 14 821 2805
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
コーディング | Aコード |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 22 |
ワイヤー外径 | ≤ 1.65 mm |
定格電流 | 2 A |
定格電圧 | 30 V AC |
30 V DC | |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
締付けトルク | 0.6 Nm |
レンチ サイズ | 12 |
13 | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
ケーブル径 | 5.7 ... 8.8 mm |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (シールド) | 銅合金、ニッケルメッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140402423 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ